text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrstutzen

Art.-Nr.: SS-6M0-R-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrstutzen

Art.-Nr.: SS-6M0-R-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

SS-6M0-R-2 — Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrstutzen

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-600-6-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-600-R-10 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
B-600-R-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
B-810-6-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-810-6-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-810-R-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
M-810-6-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-6-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-R-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-6M Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-300-6-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-300-R-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-6-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-R-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-12M Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-810-R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 16 mm Swagelok®-Rohrleitungsadapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.