|
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde.
Art.-Nr.: SS-8-TA-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde.
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-TA-1-6 — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde.
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acero inoxidable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 pulg. |
| Type du raccordement 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 pulg. |
| Type du raccordement 2 | NPT macho |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
