text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtro de partículas en línea de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 60 micrones de tamaño de poro

Referencia #: SS-2F-60

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Característica Tamaño de poro de elemento filtrante 60 micrones
Tamaño del Elemento Filtrante 60 micrones
Máxima Temperatura, °F (°C) 900 (482)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101910
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 23271713
Filtros en Línea

Elimine con los filtros Swagelok, partículas contaminantes en aplicaciones de gases o líquidos, donde el espacio es limitado (en línea), o de fácil mantenimiento mientras están conectados al sistema (en te).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Filtro de partículas en línea de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 60 micrones de tamaño de poro

Referencia #: SS-2F-60
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Filtros en Línea
Elimine con los filtros Swagelok, partículas contaminantes en aplicaciones de gases o líquidos, donde el espacio es limitado (en línea), o de fácil mantenimiento mientras están conectados al sistema (en te).

Especificaciones

SS-2F-60 — Filtro de partículas en línea de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 60 micrones de tamaño de poro

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Característica Tamaño de poro de elemento filtrante 60 micrones
Tamaño del Elemento Filtrante 60 micrones
Máxima Temperatura, °F (°C) 900 (482)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101910
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 23271713
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2F-15 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-2F-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-2F-7 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-4F-15 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-4F2-15 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4F2-15-SC11 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4F4-15 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-4F-7 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2F-05 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2F-15 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2F-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2F-7 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2F-T7-7 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-3F-MM-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-05 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-140 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F2-60 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4F-40 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F4-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4F4-90 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4F-60 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-90 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4F-T7-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4F-T7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4F-T7-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4F-VCR-05 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4F-VCR-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4F-VCR-7 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-6F-05 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6F-15 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6F-60 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6F-7 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6F-MM-05 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6F-MM-15 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6F-MM-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6F-MM-60 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6F-MM-7 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6F-MM-90 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8F-05 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8F-140 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8F-40 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8F-60 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8F-7 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.