text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho Swagelok de acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8-24 macho SAE/MS paralela

Referencia #: SS-400-1-3ST

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8-24 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Conector macho Swagelok de acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8-24 macho SAE/MS paralela

Referencia #: SS-400-1-3ST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-400-1-3ST — Conector macho Swagelok de acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8-24 macho SAE/MS paralela

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8-24 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1010-1-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1010-1-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1010-1-8RT Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-10M0-1-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-10M0-1-4RS Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-10M0-1-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-10M0-1-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-10M0-1-8RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-1210-1-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1210-1-12RT Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-1210-1-16 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1210-1-8 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1210-1-8RT Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-12M0-1-6RS Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-12M0-1-6RT Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-12M0-1-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-12M0-1-8RS Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-12M0-1-8RT Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-1410-1-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1410-1-16 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1410-1-8 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-15M0-1-8RT Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-1610-1-12 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1610-1-16 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-1610-1-16RT Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-1610-1-8 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-1810-1-12 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-1810-1-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-18M0-1-8RT Messing 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-200-1-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-200-1-2BT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-200-1-2RS Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
B-200-1-2RT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-200-1-2ST Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-200-1-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-200-1-OR Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-300-1-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-300-1-2BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-300-1-4BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-3M0-1-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-400-1-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-400-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-4BT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-4RS Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
B-400-1-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-400-1-4ST Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-400-1-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-400-1-OR Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-600-1-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-600-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-600-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-600-1-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-600-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-600-1-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-600-1-6ST Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-600-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-600-1-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-600-1-OR Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
B-6M0-1-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-6M0-1-2RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
B-6M0-1-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-6M0-1-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-6M0-1-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-810-1-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-16 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-2 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-810-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-1-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-8M0-1-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-8M0-1-4 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8M0-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
B-8M0-1-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-8M0-1-6RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
HC-400-1-8 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-4 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-6 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-8 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-12 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-4 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
HC-810-1-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-1210-1-12 Alliage 400/R-405 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-220-1-2 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-420-1-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-420-1-4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-620-1-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-620-1-6 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-820-1-8 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-10M0-1-4RT Acier au carbone 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
S-1210-1-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-1210-1-8 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-12M0-1-8RP Acier au carbone 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
S-1610-1-16 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-2000-1-20 Acier au carbone 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-2400-1-24 Acier au carbone 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-2 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-4ST Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
S-600-1-2 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-4 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-8 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-12 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-4 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-100-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-100-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-100-1-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-100-1-OR 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1010-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1010-1-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-12BT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-4 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-8BT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1010-1-8RS 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-1010-1-8RT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-1010-1-8ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-1010-1-8W 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-10M0-1-12 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-10M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-10M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-10M0-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-4W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-10M0-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-10M0-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-6W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-10M0-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-10M0-1-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-1-8W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-10M0-2-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-10ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1210-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-1-12-52167 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-1210-1-12BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-1-12RP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1210-1-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-1210-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1210-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-1210-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-16BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-16RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1210-1-16RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8-52167 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8RP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1210-1-8RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-8ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-8W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-1210-1-OR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-12M0-1-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-12RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-12RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12M0-1-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-12W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-12M0-1-16 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-16RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12M0-1-2 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-2RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-4RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-4RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12M0-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-4W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-12M0-1-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-6RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12M0-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-6ST Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-12M0-1-6W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-12M0-1-8W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-8WBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M18 x 1,5 Roscas Métricas Macho Ver producto
SS-1410-1-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-14M0-1-4 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-14M0-1-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-14M0-1-8RS Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-15M0-1-6RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-15M0-1-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-15M0-1-8RP Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-15M0-1-8RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-15M0-1-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-15M0-1-8W Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-1-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-1-8RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-1610-1-OR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-16M0-1-12 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-1-12RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-16M0-1-12RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-1-4RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-1-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-1-6RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-16M0-1-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-2000-1-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2000-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2000-1-20BT Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2000-1-20RS Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-2000-1-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-2000-1-20W Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho Ver producto
SS-200-1-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-2BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-200-1-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-200-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-200-1-2WBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-200-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-4RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-200-1-4RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-200-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-1-4ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-6RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-200-1-6ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-200-1-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-200-1-ORAS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-200-1-ORBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-20M0-1-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-12RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-12RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-20M0-1-12RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-16 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-8RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-20M0-1-8RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-20M0-1-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-12RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-22M0-1-12RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-16 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-16RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-22M0-1-16RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-20 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24RS Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-2400-1-24RT Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24W Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-25M0-1-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-25M0-1-12RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-25M0-1-12RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-25M0-1-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-25M0-1-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-25M0-1-16RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-25M0-1-16RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-25M0-1-16W Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-25M0-1-8 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-28M0-1-16 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-28M0-1-16RS Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-28M0-1-16RT Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-300-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-300-1-2BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-300-1-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-300-1-4BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-300-1-OR Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-3200-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2RP Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-3M0-1-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-2W Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-3M0-1-2WBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-3M0-1-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-4BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-4RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-3M0-1-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-0256 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Ver producto
SS-400-1-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-10ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Ver producto
SS-400-1-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-400-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-400-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-4BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-4JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-4-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Ver producto
SS-400-1-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-400-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-1-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-1-2BT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-1-2RP Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4M0-1-2RS Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-4M0-1-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-1-2W Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-4M0-1-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-1-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-1-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4BT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4RT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-1-5ST Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-500-1-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-OR Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-600-1-10ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-12BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-12RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-12ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-12W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-16BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-2RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-600-1-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-4-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-600-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-600-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-1-4W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-600-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-6MP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Conicidad de 59 Grados Ver producto
SS-600-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-600-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-1-6RTBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-1-6STDE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-1-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-600-1-6WBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-600-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-600-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-600-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-600-9-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-602-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M5 x 0,8 Roscas Métricas Macho Ver producto
SS-6M0-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-2BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-2W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-4BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-8RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-8RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6M0-1-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M12 x 1,0 Metrisches Außengewinde Ver producto
SS-810-1-10ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-12RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-810-1-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-12ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-12W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-810-1-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-16ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-16W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-810-1-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-810-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-4ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-810-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-6W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-810-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8-49485 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8-50553 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8-52166 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8-52167 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Ver producto
SS-810-1-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-810-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8RTBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8STWD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-810-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-810-1-8WBT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-810-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.