|
Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, Extensión de 6,4 mm (0,25 pulg.), Limpieza SC-01, Embalados, Múltiplos de 250 uds.
Referencia #: 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos LargosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, Extensión de 6,4 mm (0,25 pulg.), Limpieza SC-01, Embalados, Múltiplos de 250 uds.
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos Largos
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Especificaciones
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 — Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, Extensión de 6,4 mm (0,25 pulg.), Limpieza SC-01, Embalados, Múltiplos de 250 uds.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
| Característica | Electropulido |
| Limitador de Caudal | No |
| Embalaje | Bolsas de 25 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-8-VCR-3A | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 6 mm | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 8 mm | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 12 mm | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Alloy C-22 | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
