text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Yellow Key

Art.-Nr.: SS-QC4-S-400K4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Sonderhülse Gelb kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Yellow Key

Art.-Nr.: SS-QC4-S-400K4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-S-400K4 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Yellow Key

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Sonderhülse Gelb kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.