|
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 1,7
Réf. pièce : SS-QF4-S-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
StemsAchieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 1,7
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Stems
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Spécifications
SS-QF4-S-4PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 1,7
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 Zoll |
| Connection 1 Type | NPT Innengewinde |
| CV Maximum | 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper |
| Lubricant | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring Material | Fluorkautschuk FPM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Series | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
