text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Female NPT

Part #: SS-QM2-S-2PF

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Series QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Female NPT

Part #: SS-QM2-S-2PF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

Specifications

SS-QM2-S-2PF — Stainless Steel Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Female NPT

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Series QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QM2-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.