|
Gaugeable Pre-Swaging Tool, 6 mm Tube OD
Код изделия: MS-ST-6M0GA
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Pre-Swaging ToolsTools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Gaugeable Pre-Swaging Tool, 6 mm Tube OD
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Pre-Swaging Tools
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Технические характеристики
MS-ST-6M0GA — Gaugeable Pre-Swaging Tool, 6 mm Tube OD
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Tube OD | 6 mm |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
