text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po, clé orange

Part #: SS-QC4-B-4PFK2

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Élastomère fluorocarboné FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QC4
Special Sleeve Manchon à clé orange
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po, clé orange

Part #: SS-QC4-B-4PFK2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-B-4PFK2 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po, clé orange

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Élastomère fluorocarboné FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QC4
Special Sleeve Manchon à clé orange
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - View Product
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - View Product
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - View Product
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - View Product
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - View Product
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - View Product
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.