|
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 2.8 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
부품 번호: SS-QF4-B-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 2.8 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
몸체
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
SS-QF4-B-600 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 2.8 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| CV 최대 | 26.0 - 스템과 체결 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
