text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno

Referencia #: 304-S3-PP-25TM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Polipropileno
Material de Montaje Acero inoxidable 304
Ø ext. del tubo 25 mm
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 31162906
Soporte de plástico para tubo unido con pernos

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno

Referencia #: 304-S3-PP-25TM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Especificaciones

304-S3-PP-25TM — Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno

Atributo Valor
Material del Cuerpo Polipropileno
Material de Montaje Acero inoxidable 304
Ø ext. del tubo 25 mm
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 31162906
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - Ver producto
304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - Ver producto
304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - Ver producto
304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - Ver producto
304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - Ver producto
304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - Ver producto
304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - Ver producto
304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - Ver producto
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - Ver producto
304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - Ver producto
304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - Ver producto
304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - Ver producto
304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - Ver producto
304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - Ver producto
304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - Ver producto
304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Ver producto
304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - Ver producto
304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - Ver producto
316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.