text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho Swagelok de acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-810-2-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Codo macho Swagelok de acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-810-2-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Especificaciones

SS-810-2-12 — Codo macho Swagelok de acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Ver producto
B-100-2-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-1010-2-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-1010-2-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
B-10M0-2-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-10M0-2-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-10M0-2-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-1210-2-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-12M0-2-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
B-1410-2-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-200-2-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-200-2-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-300-2-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-3M0-2-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-400-2-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-400-2-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-400-2-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-400-2-4RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-400-2-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-400-2-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-400-5-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-500-2-4 황동 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-600-2-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-600-2-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-6M0-2-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-810-2-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-2-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-2-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-2-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-810-2-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-810-2-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-8M0-2-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-8M0-2-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-420-2-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-420-2-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-620-2-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
PFA-820-2-8 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-1210-2-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-1610-2-16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-2-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-2-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-400-2-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
S-600-2-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-600-2-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-600-2-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-600-2-6ST Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
S-600-2-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-4PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-6PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10M0-2-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-12PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1210-2-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-8PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-2-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-18M0-2-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-18M0-2-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-18M0-2-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2000-2-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2000-2-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-2-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-2-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-20M0-2-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20M0-2-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2400-2-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2400-2-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-3M0-2-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-3M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-400-2-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-400-2-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-2PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-400-2-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-4PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-2-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-400-2-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-2-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-2-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-2-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-2-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-2-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-2-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-4PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-2-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-2-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-6PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-2-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6M0-2-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-2PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-4PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-6PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-2-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-8PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-2-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8M0-2-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-2PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-4PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.