text.skipToContent text.skipToNavigation

다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,스테인리스강 유니온,1/2인치 호스 크기

Referencia #: SS-PB8-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguera Push-on para Servicio General.
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conexiones finales

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,스테인리스강 유니온,1/2인치 호스 크기

Referencia #: SS-PB8-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-PB8-6 — 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,스테인리스강 유니온,1/2인치 호스 크기

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguera Push-on para Servicio General.
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.