|
316L VARステンレス鋼製 超高純度用 ガス用インライン・フィルター、3インチ(76.2 mm)、1/4 インチ・サイズ おすVCR継手、SC-01仕様、225 L/m
型番: SS-SCF3-VR4-P-225
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガス用インライン・フィルタースウェージロックのフィルターを使用すると、純度が必須要件でスペースが限られている要求の厳しいガス・アプリケーションにおいて、粒子状の汚染物質を除去することができます。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ガス用インライン・フィルター
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
仕様
SS-SCF3-VR4-P-225 — 316L VARステンレス鋼製 超高純度用 ガス用インライン・フィルター、3インチ(76.2 mm)、1/4 インチ・サイズ おすVCR継手、SC-01仕様、225 L/m
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316L VARステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR |
| 最大流量 | 225 std L/m |
| 最高温度、°F (°C) | 122°F (50°C) |
| eClass (4.1) | 37110200 |
| eClass (5.1.4) | 36102090 |
| eClass (6.0) | 37110200 |
| eClass (6.1) | 36102000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40161516 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161516 |
| UNSPSC (13.0601) | 40161516 |
| UNSPSC (15.1) | 40161516 |
| UNSPSC (17.1001) | 40161516 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-SCF3-VR4-P-30 | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| SS-SCF3-VR8-P-225 | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| SS-SCF3-VR8-P-600 | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
