text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Réf. pièce : SS-8-MTA-1-4RS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Adapter
Dimension du raccordement 2 1/4 in.
Type du raccordement 2 Male ISO Parallel Thread
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Réf. pièce : SS-8-MTA-1-4RS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-8-MTA-1-4RS — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 8 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Adapter
Dimension du raccordement 2 1/4 in.
Type du raccordement 2 Male ISO Parallel Thread
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Afficher le produit
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.