|
ステンレス鋼製 Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手、おすコネクター、1/2 インチ・サイズ Ultra-Torr継手 × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
型番: SS-8-UT-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-8-UT-1-8 — ステンレス鋼製 Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手、おすコネクター、1/2 インチ・サイズ Ultra-Torr継手 × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | Ultra-Torr® 真空用継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-UT-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-1-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-UT-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
