Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
Swagelok圧力計のラインアップ:
- Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計 PGIシリーズ(液体充填なしまたは液体充填タイプが選択可能)
- Swagelok®パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズ
- Swagelok®超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用圧力計 PGUシリーズ/PGCシリーズ
- Swagelok®汎用圧力計PGNシリーズ(ECE R110認証)
압력 게이지 카테고리
프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈
산업 애플리케이션에서 진공에서 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100mpa의 양압까지 모니터링하여 정확한 압력 측정을 제공합니다.
圧力計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.