Swagelok®流体供給ヘッダー
Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。
詳細について問い合わせるSwagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。
ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ・ポートを加工する際に溶接する必要はなく、標準のブランチ位置でさまざまなシステムに適合します。FDHのブランチ・ポートは2~16個から選択することができ、バルブの有無も選択可能なため、必要に応じたポートを指定することができます。スウェージロックが製造したさまざまな高品質バルブやエンド・コネクションから選択して、マニホールドを作成することができます(最高使用圧力:20.6 MPa)。取り付け用ブラケットの位置は、取り付け時に決めることができます。
流体供給ヘッダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探すRessourcenzentrum

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.