text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok pour systèmes de gaz modulaires

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes de gaz modulaires série DE Swagelok®

Les vannes à membrane sans ressort de la série DE pour les systèmes de gaz modulaires C-Seal ou W-Seal de 1,125 po sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle de la direction d'écoulement et ont une conception de siège qui améliore la stabilité thermique.

Demander un complément d’information

Les vannes à membrane sans ressort de la série DE sont faciles à installer en raison de l'orientation fixe de l'actionneur par rapport au corps dans les options d'actionnement à verrouillage pneumatique et manuel.

La conception de la vanne comprend un siège en PFA entièrement contenu pour une génération minimale de particules, une bague d’isolation de soudure pour un nombre de cycles supérieur de la membrane et un passage d’écoulement intégralement balayé dans le corps, ce qui minimise les zones de rétention et facilite la purge.

Caractéristiques techniques

Pression de service Vide jusqu’à 8,6 bar (125 psig)
Pression d'éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d'actionnement
Normalement fermé 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig)
Normalement ouverte et normalement fermée avec dispositif de verrouillage intégré manuel 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
Température –10 °C à 65 °C (14 °F à 150 °F)
Coefficient de débit 0,3
Matériaux du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane Superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type Montage modulaire en surface (MMS) 1,125 po
Configurations 2 orifices et 3 orifices

Catalogues des vannes à membrane sans ressort série DE

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.