text.skipToContent text.skipToNavigation
Компактные манометрические клапаны

Компактные манометрические клапаны Swagelok®

Компактные манометрические клапаны обеспечивает быстроту и удобство монтажа и обслуживания манометров, а также имеет легкий корпус малого размера.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Компактные манометрические клапаны Swagelok обеспечивают сброс и отсечение. Они состоят из игольчатого клапана Swagelok серии 1 из нержавеющей стали (без гайки для крепления на панель) и встроенного продувочного клапана Swagelok из нержавеющей стали.

Компактные манометрические клапаны Swagelok, предназначенные для использования с манометрами Swagelok с торцевыми трубными переходниками, обеспечивают простоту регулировки циферблата и уменьшают затраты времени и средств на монтаж манометра. Торцевые трубные обжимные фитинги Swagelok также уменьшают затраты времени и средств на монтаж клапана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Встроенный продувочный клапан позволяет обойтись без резьбового соединения, уменьшая тем самым количество потенциальных мест утечки. Крышка продувочного клапана завальцована вокруг корпуса клапана для безопасности оператора и предотвращения случайной разборки, а конструкция из нержавеющей стали 316 обеспечивает надежность и коррозионную стойкость.

Технические характеристики

Рабочее давление До 4000 psig (275 бар ман)
Температура От –65 до 600°F (от –53 до 315°C)
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Материал уплотнения Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok
Размер: 1/2 дюйма, 12 мм

Подключитесь, чтобы узнать больше о том, как компактные манометрические клапаны Swagelok могут упростить установку и обслуживание манометров.

Запросить информацию о клапанах манометрических

Каталоги компактных манометрических клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.