text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Referencia #: SS-4-HC-A-401

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrstutzen
Material de la conexión final Edelstahl 316
Tamaño de la Manguera 1/4 Zoll
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Referencia #: SS-4-HC-A-401
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-4-HC-A-401 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrstutzen
Material de la conexión final Edelstahl 316
Tamaño de la Manguera 1/4 Zoll
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.