Catalogs
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | View Product |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
