カタログ
クイック・コネクツ — PTFE製シール式クイック・コネクツ — ボディ
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Alloy 400 | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-4PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-4PMK2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-600 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2A-B-8M0K4 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4A-B-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4A-B-4PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4A-B-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4A-B-600 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4A-B-6PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-1210 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-12PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-12PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-1610 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-16PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-16PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-810 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-8PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8A-B-8PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
