카탈로그
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
