카탈로그
Flange Adapters — EN Flanges — Straights
Compliant with ASME, DIN EN, and JIS standards, offering a variety of sealing faces. Wrench flats for easy assembly and gaugeability during initial installation.
Flange Adapters
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12M0-F15E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | EN Flange, Class PN 40 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 25 | EN Flange, Class PN 40 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
