Блок питания Swagelok®
Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.
Узнать больше о блоках питания Swagelok®Swagelok®パワー・サプライは、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)の ウェルド・ヘッド と適合します。最大出力電流値は200 Aで、CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合しています。耐久性に優れた高解像度のカラー・タッチスクリーンは、日本語、中国語(簡体字および繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語など複数の言語に対応しています。リアルタイムで溶接データのモニタリングや記録が可能なため、有益な情報が得られるほか、データを文書化して印刷または電子的に保存することもできます。内蔵のマス・フロー・コントローラーにより、溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するため、外部流量計は不要です。
Swagelokパワー・サプライを使用すると、溶接プロセスの精度、制御性、効率性が向上するため、高純度環境や配管の内作と言ったベンチトップ・アプリケーションに適しています。
仕様
入力電圧 | 100~230 V(AC) |
出力電流 | 2~200 A(DC) |
使用率/平均出力電流 | 100%/95 A(入力電圧が100 V/20 Aの場合) 100%/100 A(入力電圧が115 V/20 Aの場合) 60%/140 A(入力電圧が200 V/20 Aの場合) 100%/120 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合) 25%/200 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合) |
寸法 | 高さ34.3 cm×幅57.9 cm×奥行39.4 cm |
質量 | 23.3 kg |
円周溶接に興味がございますか?
パワー・サプライのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.

円周溶接トレーニング
円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。
円周溶接トレーニングの詳細を見る関連資料/コラム記事

次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。