text.skipToContent text.skipToNavigation
pressure gauges ultrahigh-purity and clean dry air

Swagelok® Pressure Gauges, Ultrahigh-Purity and Clean Dry Air (PGU and PGC Series)

Swagelok® ultrahigh-purity and clean dry air pressure gauges use a Bourdon tube to reliably monitor positive system pressure and vacuum.

Request Pressure Gauge Information

Swagelok® PGU series ultrahigh-purity pressure gauges and Swagelok® PGC series clean dry air pressure gauges are designed for use in a wide range of applications, from bulk gas distribution to process tool applications. Their accuracy is in accordance with ASME B40.1, EN837-1, and JIS B7505.

PGU series gauges are ultrahigh-purity (UHP) “clean” for semiconductor gas applications in accordance with SEMI/SEMATECH, are cleaned and packaged in a class 100/10 cleanroom, and have 316L VAR end connections. PGC series gauges are assembled, cleaned, and packaged in a class 100 cleanroom and have 1/4 in. NPT end connections. Both series are purged with nitrogen and include protective cap over threaded connection. Every ultrahigh-purity and clean dry air gauge is 100% factory calibrated and helium leak tested to a maximum rate of 1× 10-9 std cm3/s.

Specifications

Dial Ranges PGU series: Vacuum to 3000 psi; 200 bar; 21 MPa
PGC series: Vacuum to 6000 psi; 400 bar; 40 MPa
Dial Sizes 28, 40, and 50 mm (1, 1 1/2, and 2 in.)
Accuracy
  • 50 mm (2 in.), ± 2% / 1% / 2% of span (ASME B40.1, Grade A, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5)
  • 40 mm (1 1/2 in.), ± 3% / 2% / 3% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 4, JIS B7505 Class 4)
  • 28 mm (1 in.), ± 3% of span
Temperature Range Ambient: –40 to 140°F (–40 to 60°C)
Media: –40 to 212°F (–40 to 100°C)
End Connections PGU series: 1/4 in. female VCR® fitting, 1/4 in. rotatable male VCR fitting, 1/4 in. integral male VCR fitting, 1 1/2 in. flow-through surface-mount
PGC series: 1/4 in. male NPT fitting

Get Started with a System Evaluation

圧力計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.