Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios
VCO® Piezas de repuesto y accesorios para accesorios de cierre frontal con junta tórica disponibles con estas especificaciones:
- Tuercas hembra ciegas, tuercas hembra
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316, latón
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Blind Female Nuts
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - SS-8-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Female Nuts
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-8-VCO-4 Brass 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - B-4-VCO-4 Brass 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-12-VCO-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-16-VCO-4 316 Stainless Steel 1 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-4-VCO-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-8-VCO-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas