Leak Detectors, Lubricants, and Sealants — Sealants
Sealants available:
- SWAK™
- PTFE Tape
- PTFE-Free pipe thread sealants
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Sealants — Tube Plugs — Heat Exchanger Tube Plugs
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚SS-12TP-15-20 - - 316 Stainless Steel 3/4 in. 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Brass 3/4 in. 15 - 20 -
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間