text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.