Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –18°C (0°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 4,5 bar (65 psig) a 10,3 bar (150 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY — Straight Pattern
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BY-V35-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden