Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.
Trouver plus d’informationsLes vannes à membrane série LD Swagelok® sont conçues pour assurer des fonctions d’arrêt, de distribution de gaz en vrac ou d’isolement à des pressions de service allant jusqu’à 20,6 bar (300 psig). Grâce à trois membranes distinctes, ces vannes associent robustesse, polyvalence et long cycle de vie, tandis que leur structure entièrement métallique renforce la sécurité et la durabilité.
Les vannes série LD Swagelok présentent également une conception innovante qui élimine les ressorts et les filets en contact avec le fluide, ce qui permet une exploitation plus propre et réduit les risques de contamination. Par ailleurs, la conception unique de l’embout de tige compensatrice, avec son insert en PCTFE, favorise une fermeture étanche et évite que la vanne ne soit endommagée par un serrage excessif.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
Température | –28 à 148°C (–20 à 300°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok®, raccord VCR® mâle, taraudage NPT, taraudage ISO, extension de tube Taille : 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Vous avez des questions sur les vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac ?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。