Válvulas — Manifolds
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/8 a 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, CF3M, acero inoxidable
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 Valve, Ball Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V2BFS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-V2NBM8-F8-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V2BF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V2BF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT -
Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación — 5 Valve, Ball Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange -
Manifolds — Recambios y Accesorios — Mounting Bracket
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-MB-VBK Stainless Steel - - - - -
Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación — 3 Valve, Ball Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V3NBM8-F8-11421 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8-FL-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBFL 316 Stainless Steel Instrumentation Connection Flange Instrumentation Connection Flange SS-V3NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT -
Manifolds — Selectores de Corrientes — Three Streams
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SSV-V-2-F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 in. Female NPT - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas