Обратные клапаны — Обратные клапаны среднего давления, серия CV
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От –10°F (–23°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 1200 фунтов на кв. дюйм, ман. (82,6 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Check Valves — Medium-Pressure Check Valves, CV Series — Fixed Pressure
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCV8NFB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
Product Availability by Store Location
Hours