The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
캡
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 |
관통형 | 아니오 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/2인치 |
연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40142607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
UNSPSC (15.1) | 40183104 |
UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-100-C | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1010-C | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-C | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1210-C | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-12M0-C | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1410-C | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-15M0-C | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1610-C | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1810-C | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-200-C | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-400-C | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-600-C | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-C | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-810-C | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-8M0-C | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-400-C | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-820-C | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-400-C | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-600-C | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-810-C | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-100-C | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1010-C | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-C | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1210-C | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-15M0-C | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1610-C | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-16M0-C | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-18M0-C | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-2000-C | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-200-C | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-20M0-C | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-22M0-C | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-2400-C | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-25M0-C | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-300-C | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-3200-C | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-3M0-C | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4M0-C | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-500-C | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.