text.skipToContent text.skipToNavigation
electric tube benders

Swagelok® Electric Tube Benders

Experience precise control and efficiency with Swagelok electric tube benders. Designed for larger diameter tubing, these user-friendly benders minimize installation time and effort. They also reduce the risk of wrinkling or damaging the tubing during the bending process.

Get Help Selecting Tube Benders

Swagelok electric tube benders deliver precise, high-quality bends on both fractional and metric tubing compatible with Swagelok tube fittings. With electronic control, these intuitive benders enhance efficiency and consistency in tubing installation. The versatile design reduces the amount of tooling required on hand, with two bend shoes covering a variety of sizes of tubing.

How to Bend Tubing and When Bent Tubing is Advantageous

Specifications

  • 1 to 110° bending range
  • 1 to 2 in. outside diameter (0.049 to 0.220 in. wall thickness) and 25 to 50 mm outside diameter (1.2 to 5.0 mm wall thickness) tubing range
  • One bend shoe for 1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 in. sizes
  • One bend shoe for 25, 32, 38, and 50 mm sizes
Dimensions—Vertical Position 44 in. (112 cm) high, 29 in. (74 cm) wide, 30 in. (76 cm) deep
Weight 420 lbs. (191 kg)
Power Requirements MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—13 A
MS-TBE-2: 230 V (ac) 50/60 Hz; maximum current—7 A

Get in Touch with a Local Specialist

Electric Tube Bender Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
流体システムに関する基本セミナー

スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.