text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión codo 90° con una conexión extendida Micro-Fit® de Acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD, Línea central de soldadura a tope a 0,66 pulg. (16,8 mm)

Referencia #: 6LV-4MW-9-03443

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión codo 90° con una conexión extendida Micro-Fit® de Acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD, Línea central de soldadura a tope a 0,66 pulg. (16,8 mm)

Referencia #: 6LV-4MW-9-03443
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

6LV-4MW-9-03443 — Unión codo 90° con una conexión extendida Micro-Fit® de Acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD, Línea central de soldadura a tope a 0,66 pulg. (16,8 mm)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope Micro-Fit
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-2MW-9 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-2MW-9P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9-03442 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9-03442P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9-03443P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-9P-B25 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MMW-9 316L VIM-VAR 6 mm Micro-Fit Tube Butt Weld 6 mm Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-9 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-9-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-9-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-9P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-9P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
HC22-4MW-9 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
HC22-8MW-9 Alloy C-22 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.