|
Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 3/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-12M0-2-12RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° Winkelverschraubungen90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 3/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° Winkelverschraubungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12M0-2-12RT — Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 3/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-1210-2-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-12M0-2-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1410-2-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-2-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-2-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-300-2-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-3M0-2-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-400-2-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-5-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-500-2-4 | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-2 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-2RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-810-2-12 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-2RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-4RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| M-400-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| M-600-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-2-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-620-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-820-2-8 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-1210-2-12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-1610-2-16 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-2 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4ST | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| S-600-2-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-2-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6ST | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-2-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-2-6 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8ST | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16W | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 7/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-2 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2PR | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
