text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1/4 in. Male NPT, Green Key (QTM2 Series)

Referencia #: SS-QTM2-D-4PMK3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
Funda Especial Green Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37110302
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1/4 in. Male NPT, Green Key (QTM2 Series)

Referencia #: SS-QTM2-D-4PMK3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM2-D-4PMK3 — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1/4 in. Male NPT, Green Key (QTM2 Series)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
Funda Especial Green Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37110302
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM4-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM4-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.