text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 16 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde

Referencia #: SS-16M0-1-6RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 16 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/8 Zoll
Tipo de conexión 2 Kegeliges ISO-Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 16 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde

Referencia #: SS-16M0-1-6RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-16M0-1-6RT — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 16 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 16 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 3/8 Zoll
Tipo de conexión 2 Kegeliges ISO-Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-1-4 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-8M0-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-8M0-1-4RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-8M0-1-6RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
HC-200-1-2 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-2 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-400-1-8 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-4 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-600-1-8 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-12 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-4 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho Ver producto
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
M-400-1-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
M-400-1-4BT Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
M-400-1-8 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
M-600-1-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
M-600-1-6 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
M-600-1-8 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
M-810-1-12 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
M-810-1-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
M-810-1-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-220-1-2 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-420-1-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-420-1-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-620-1-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-620-1-6 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
PFA-820-1-8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
S-10M0-1-4RT Acero al carbono 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
S-1210-1-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
S-1210-1-8 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
S-12M0-1-8RP Acero al carbono 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
S-1610-1-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
S-2000-1-20 Acero al carbono 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
S-2400-1-24 Acero al carbono 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
S-400-1-2 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
S-400-1-4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-400-1-4ST Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
S-600-1-2 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-600-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-600-1-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-600-1-8 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-810-1-12 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-810-1-4 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
S-810-1-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-100-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-100-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-100-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-100-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-1010-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1010-1-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-12BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-8BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1010-1-8RS Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1010-1-8RT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1010-1-8ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1010-1-8W Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-10M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-10M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-10M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-10M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-6BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-10M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-10M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-10M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-10M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-10M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1210-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1210-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-12RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-1210-1-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-1210-1-8W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1210-1-OR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-12M0-1-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-12RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-12RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-12W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-12M0-1-16 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-16RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-2 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-2RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-12M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-12M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-12M0-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M18 x 1,5 Наруж. метрическая резьба Ver producto
SS-1410-1-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-15M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-15M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-15M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-1610-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-16RP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-1610-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-OR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-16M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-18M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-18M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-18M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-18M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой Ver producto
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-1-12RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-22M0-1-12RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-16 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-22M0-1-16RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-22M0-1-16RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-20 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-2400-1-24RT Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-2400-1-24W Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-25M0-1-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-1-12RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-25M0-1-12RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho Ver producto
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-2SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-6STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-1-8RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-400-1-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-8ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-8W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-400-1L-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-400-1-ORBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-4M0-1-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4M0-1-2BT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4M0-1-2RP Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4M0-1-2RS Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-4M0-1-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4M0-1-2W Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-4M0-1-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4M0-1-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-500-1-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4BT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-4RT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-500-1-5ST Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-500-1-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-500-1-OR Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-1-10ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-12W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-16BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-2RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel Ver producto
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Ver producto
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6M0-1-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-2W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-4BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-6RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-6ST Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-6M0-1-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-8BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho Ver producto
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-12RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-810-1-12RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-12ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-12W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-16ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-16W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-810-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-4ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-6RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-810-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-1-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-8STWD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-8WBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-810-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-812-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-1-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-2RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-2RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-4BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-4RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-4W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-1-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-6RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-6RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-8BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-1-8RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-1-8RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-8M0-1-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-1-8W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
T-400-1-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
T-400-1-4 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
TI-810-1-8 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.