text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 3/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-8-RB-6

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 3/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-8-RB-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Technische Daten

SS-8-RB-6 — Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 3/8 in. Female NPT

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-8-RA-4 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-8-RB-4 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-HRCG-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-HRCG-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-HRN-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-HRN-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-HRN-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-RA-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-RA-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-RA-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-RB-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-RB-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-RB-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-HRCG-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-HRCG-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-HRN-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-HRN-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-RA-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-RA-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-RA-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-RB-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-RB-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-RB-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-RB-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-20-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-20-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-24-RB-12 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-24-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-24-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-2-HRN-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/16 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-2-RA-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/16 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-32-RB-16 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-32-RB-8 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4-HRCG-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4-HRN-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4-RA-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.