text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)

Код изделия: SS-4C4-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Внутр. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
크래킹 압력 1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа)
CV 최대 0.47
O-링 재질 фторуглерод FKM
실온 압력 등급 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
표면 처리 Обычная
테스트 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
고정 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)

Код изделия: SS-4C4-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

고정 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Технические характеристики

SS-4C4-1 — Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)

Атрибут Значение
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Внутр. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
크래킹 압력 1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа)
CV 최대 0.47
O-링 재질 фторуглерод FKM
실온 압력 등급 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
표면 처리 Обычная
테스트 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-4CP2-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CP2-25 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-4CP2-RT-1 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
B-4CP4-1 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
B-4CP5-1 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
B-6C-1 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-6C-1/3 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-6C-MM-1 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-6C-MM-1/3 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-8C-1 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-8C-1/3 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-8C4-1 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
B-8CP2-1 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-8CP2-10 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-10C-MM-1 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-10C-MM-1/3 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-10C-MM-10 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-1 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-1/3 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C4-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12C-MM-1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-MM-1/3 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-1 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-1/3 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-10 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C4-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2C-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2C-10 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2C-25 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-2C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4C-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-1/3-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C1-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4C2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4C2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4C-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4C4-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4C-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4C-KZ-15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-30 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CP2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-100 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4CP2-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4CP2-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-4CP4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP4-RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-4CP5-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP5-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP5-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP5-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4CP6-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-4C-VCR-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-4C-VCRKZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Просмотр изделия
SS-6C-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C4-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6C-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-MM-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-MM-10 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-MM-25 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6C-TR-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8C2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8C-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8C4-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8C4-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8C-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8CP2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8CP2-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8CP2-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8CP2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8CP2-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-8CP4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8CP5-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Просмотр изделия
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-CHF12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF12RT-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-CHF16-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-CHF8RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-CHM12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM4RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-CHM8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHM8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1/3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12-5 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1/3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12MM-10 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS12MM-5 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS16-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS16-1/3 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS16-10 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS2-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS2-5 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS2-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-100 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6-EP-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6M8-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-CHS6MM-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6MM-10 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6MM-25 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS6MM-5 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-BU-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-CHS8-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1/3 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.