text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 ナット(3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

부품 번호: SS-602-1

사양

속성
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 3/8 インチ
Тип соединения 1 めすSwagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Прямые

Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 ナット(3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

부품 번호: SS-602-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Прямые
Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

사양

SS-602-1 — 316ステンレス鋼製 ナット(3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

속성
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 3/8 インチ
Тип соединения 1 めすSwagelok®チューブ継手
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
825-400-1-6BT 825 합금 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-100-1-2 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-12 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-4 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-10M0-1-4RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-6RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-10M0-1-8RT 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1210-1-12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1210-1-16 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-8 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-12M0-1-6RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-12M0-1-6RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-12M0-1-8 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-12M0-1-8RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-2BT Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-300-1-4BT Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT Латунь 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
B-400-1-1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-2RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
B-400-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-4BT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-4RS Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
B-400-1-4RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
B-400-1-4ST Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
B-400-1-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-8 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-400-1-OR Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
B-600-1-12 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-6ST 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-600-1-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-600-1-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-600-1-OR 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
B-6M0-1-2 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-6M0-1-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-6M0-1-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-16 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-2 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-810-1-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
B-810-1-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-4 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
B-8M0-1-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
B-8M0-1-6RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
HC-200-1-2 합금 C-276 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-2 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-400-1-8 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-4 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-6 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-600-1-8 합금 C-276 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-12 C-276 합금 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-4 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-12M0-1-12RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-12M0-1-12W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-12M0-1-16 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-12M0-1-8W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M18 x 1,5 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-1410-1-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-14M0-1-4 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-14M0-1-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-14M0-1-8RS Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-15M0-1-6RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-15M0-1-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-15M0-1-8RP Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-15M0-1-8RS Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-15M0-1-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-15M0-1-8W Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1610-1-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1610-1-8RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1610-1-OR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-16M0-1-12 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16M0-1-12RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-16M0-1-12RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16M0-1-4RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16M0-1-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16M0-1-6RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-16M0-1-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16M0-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16M0-1-8RP Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-16M0-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-16M0-1-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16M0-1-8W Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-18M0-1-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-18M0-1-12RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18M0-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-18M0-1-12RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-18M0-1-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-18M0-1-8RP Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18M0-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-18M0-1-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-18M0-1-8W Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-2000-1-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2000-1-20BT 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2000-1-20RS 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-2000-1-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2000-1-20W 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-2000-6-20AN Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° 제품 보기
SS-200-1-0157 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 제품 보기
SS-200-1-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-2BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-2-OR 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-200-1-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-200-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-200-1-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-1-2STBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-1-2W 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-200-1-2WBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-200-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-4RP 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-200-1-4RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-200-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-1-4ST 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-1-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-6BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-6RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-200-1-6ST 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-1-8 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-8BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-16 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-2400-1-24RT 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2400-1-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-2400-1-24W 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-25M0-1-12 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-25M0-1-12RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-25M0-1-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-25M0-1-16RS 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-25M0-1-16RT 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-25M0-1-16W 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-25M0-1-8 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-28M0-1-16RT 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-300-1-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-1-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-1-OR 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-3200-1-32 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-3M0-1-2RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-3M0-1-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-3M0-1-2W 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-3M0-1-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-3M0-1-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-0256 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 제품 보기
SS-400-1-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-400-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-1-2SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-400-1-8ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-8W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-1L-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-1-ORBT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-402-1 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-1-2W 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-4M0-1-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-5ST 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-500-1-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-OR 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-10ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-12ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. 59 Degree Taper 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-9-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6M0-1-0046 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M5 x 0.8 Male Metric Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho 제품 보기
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-12RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-12RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-12ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-12W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-16ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-16W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-4ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-6RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-810-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 제품 보기
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-2W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-6RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-6RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
TI-810-1-8 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.