text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.6 Cv、ステンレス鋼製 バー・ハンドル

Art.-Nr.: SS-4P4T-M1

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 1/4 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
CV Maximum 1.4
Handle Color ステンレス鋼の種類
Handle Style バー・ハンドル
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
2-Way Straight Pattern

The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.6 Cv、ステンレス鋼製 バー・ハンドル

Art.-Nr.: SS-4P4T-M1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Way Straight Pattern

The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.

Technische Daten

SS-4P4T-M1 — ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.6 Cv、ステンレス鋼製 バー・ハンドル

Attribute Wert
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 1/4 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
CV Maximum 1.4
Handle Color ステンレス鋼の種類
Handle Style バー・ハンドル
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-2P4T Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-2P4T4 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4P4T Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-4P4T1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-4P4T2 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4P4T4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4P4T4-RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-4P4T5 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6P4T Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-6P4T-MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-6P6T Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-8P6T Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-8P6T4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
PFA-43S4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-43S4-PM PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10P6T-MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12P6T-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2P4T 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2P4T2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2P4T4 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2P4T-BK 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4P4T 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4P4T1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4P4T2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4P4T4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4P4T4-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4P4T5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4P4T5-M1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4P4T-BK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T-RD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T-TE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4V Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4V4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4P4V-LD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P6T4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6P4T Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P4T-BK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P4T-LD Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM-BK Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P4T-TE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P6T Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6P6T-M1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8P6T Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8P6T2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8P6T4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8P6T4-BK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8P6T-BK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8P6T-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8P6T-LD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8P6T-M1 316 스테인리스강 1/2 po Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-8P6T-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8P6T-TE Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.