text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 10 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-10-MTA-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Adapter
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40141622
Rectos

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 10 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-10-MTA-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-10-MTA-1-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 10 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Adapter
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40141622
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10-MTA-1-4RS Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
B-10-TA-1-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-12-MTA-1-4RS Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
B-12-TA-1-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-400-A-4ANF Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° с развальцовкой Ver producto
B-4-TA-1-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-8-MTA-1-4RS Латунь 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN Ver producto
SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Ver producto
SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Ver producto
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Ver producto
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Ver producto
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN Ver producto
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Ver producto
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Ver producto
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Ver producto
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Ver producto
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Ver producto
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Ver producto
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN Ver producto
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-6-MTA-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-MTA-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-6-MTA-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Ver producto
SS-6-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male 37° AN Ver producto
SS-6-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-6-TA-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-810-A-8ANF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female 37° AN Ver producto
SS-8-MTA-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Ver producto
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.