text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE O-ring, Uniform O-Ring Size 010

Art.-Nr.: T-0-OR-010

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material PTFE
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size Uniform O-Ring Size 010
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
O-Rings

Engineered for repeatable vacuum sealing, this FKM O-ring maintains integrity through frequent disconnections in Ultra-Torr assemblies.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

PTFE O-ring, Uniform O-Ring Size 010

Art.-Nr.: T-0-OR-010

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

O-Rings
Engineered for repeatable vacuum sealing, this FKM O-ring maintains integrity through frequent disconnections in Ultra-Torr assemblies.

Es sind keine Dateien oder Kataloge mit diesem Produkt verbunden

Technische Daten

T-0-OR-010 — PTFE O-ring, Uniform O-Ring Size 010

Attribute Wert
Body Material PTFE
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size Uniform O-Ring Size 010
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-Ring Size 111 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-001-1/2 Fluorocarbon FKM 1/16 in. - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-006 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 006 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-010 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 010 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-012 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 012 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-014 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 014 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-111 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 111 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-116 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 116 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-120 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 120 - - - Produkt anzeigen
VT-7-OR-215 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 215 - - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.