|
多用途推入连接式软管,3/4 in. 软管尺寸,蓝色
零部件号:PB-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
PB 系列橡胶软管查找适合压缩空气、油输送和其他一般应用的带有纤维编织层的世伟洛克橡胶内管软管。 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
PB 系列橡胶软管
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
PB-12 — 多用途推入连接式软管,3/4 in. 软管尺寸,蓝色
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 丁腈橡胶 |
| 软管颜色 | 蓝色 |
| 软管长度 | 按英尺定价 |
| 软管尺寸 | 由您的授权销售与服务中心决定 |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最低温度, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
