text.skipToContent text.skipToNavigation

Liquide détecteur de fuites Snoop®, bidon de 3,8 L (1 gal)

零部件号:MS-SNOOP-GAL

规格

属性
容器尺寸 1 加仑 (3.8 L)
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最低温度, °F (°C) 27 (-2)
温度范围 27 至 200°F(-2 至 93°C)
eClass (4.1) 30040101
eClass (5.1.4) 30040101
eClass (6.0) 30040101
eClass (6.1) 30040101
eClass (10.1) 30040101
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 41111932
UNSPSC (11.0501) 41111932
UNSPSC (13.0601) 41111932
UNSPSC (15.1) 41111932
UNSPSC (17.1001) 41111932
Snoop® 检漏液

利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Liquide détecteur de fuites Snoop®, bidon de 3,8 L (1 gal)

零部件号:MS-SNOOP-GAL
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Snoop® 检漏液
利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。

规格

MS-SNOOP-GAL — Liquide détecteur de fuites Snoop®, bidon de 3,8 L (1 gal)

属性
容器尺寸 1 加仑 (3.8 L)
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最低温度, °F (°C) 27 (-2)
温度范围 27 至 200°F(-2 至 93°C)
eClass (4.1) 30040101
eClass (5.1.4) 30040101
eClass (6.0) 30040101
eClass (6.1) 30040101
eClass (10.1) 30040101
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 41111932
UNSPSC (11.0501) 41111932
UNSPSC (13.0601) 41111932
UNSPSC (15.1) 41111932
UNSPSC (17.1001) 41111932
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - 查看产品
MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面