text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, A Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

型番: KPR1JRA412A20000

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Coefficient 0.06 Cv
Handle Green Knob Handle
Maximum Inlet Pressure 3600 psig (248 bar)
Maximum Temperature, °F (°C) 176 (80)
Port Configuration A
Ports 1/4 in. Female NPT
Pressure Control Range 0 to 500 psig (34.4 bar)
Sensing Mechanism X750 Diaphragm
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Single Stage

Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, A Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

型番: KPR1JRA412A20000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Single Stage
Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.

仕様

KPR1JRA412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, A Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Flow Coefficient 0.06 Cv
Handle Green Knob Handle
Maximum Inlet Pressure 3600 psig (248 bar)
Maximum Temperature, °F (°C) 176 (80)
Port Configuration A
Ports 1/4 in. Female NPT
Pressure Control Range 0 to 500 psig (34.4 bar)
Sensing Mechanism X750 Diaphragm
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1FJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1GJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。